Zestaw zaciskowy do profilu wałka synchronicznego


Wybrany wariant
Zestaw zaciskowy do profilu wałka synchronicznego VK32 (0.0.463.30)
Zestaw zaciskowy do profilu wałka synchronicznego VK32
0.0.463.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

8 blach łącznika standardowego 6, St, ocynkowanych
4 wpusty przesuwne 8 St 2xM6-60, ocynkowane
8 śrub M6x25, St, ocynkowanych

Właściwości

Numer artykułu0.0.463.30
Odporność na ESDNie
wagam = 196 g
JOP1 zestaw

Opis

Zestaw zaciskowy zawiera wszystkie elementy konstrukcyjne do mocowania odcinków wałów wieloklinowych na obu końcach profilu wałka synchronicznego.
Wał synchroniczny powinien zostać zabezpieczony osiowo pomiędzy elementami przeniesienia napędu za pomocą pierścieni sprężynujących W.
Otwory montażowe przeznaczone pod śruby napinające należy wykonać w wyżłobieniach wzdłużnych prostopadle do środkowej osi profilu.
Dociągnięcie śrub napinających następuje poprzez wykonane wcześniej otwory montażowe.

Warianty

Sortuj wg

Antriebsart:  Vielkeilwelle VK14
Antriebsart:  Vielkeilwelle VK32

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020401
eCl@ss 11.0
23020401
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
73269098