Klin ślizgowy 8, kolor czarny
0.0.422.04
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
wpust przesuwny 8 St/PA M5
śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M5x14, St, czarna
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.422.04 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 9 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
Klin ślizgowy 8, kolor czarny
0.0.422.04
Na zapytanie