Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.46 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 7 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PC |
Kolor | kolor szary |
Opis
Profil przegrody K76 K montuje się bez obróbki na zatrzask w środkowym rowku kanału instalacyjnego. W profilu z tworzywa sztucznego można wykonać dwie przelotowe komory.
Dodatkową stabilność zapewnia klips profilu przegrody K76 (0.0.663.47) zapobiegający wygięciu profilu, który wsuwa się w profil i montuje na zatrzask. Klips gwarantuje ponadto, że na długich odcinkach kabel nie wysunie się z kanału.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097