Klucz płaski SW65/SW17

0.0.671.12


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.671.12
Odporność na ESDNie
wagam = 416 g
JOP1 sztuka
materiałSt, ocynk.

Opis

Najbardziej optymalnie przenoszona siła, nawet na małej przestrzeni! Klucz płaski SW65/SW17 sprawia, że dokręcanie i regulowanie rolek podnoszonych D62 jest wyjątkowa proste. Klucz ten łączy w sposobie wszystkie rozmiary, które potrzebne są do rolek podnoszonych.
Rolki podnoszone D62 gwarantują dzięki rolkom tocznym optymalną mobilność, a dzięki zintegrowanej, opuszczanej nóżce odpowiednią stabilność. Nóżka regulowana jest za pomocą kółka nastawczego. W przypadku dużych obciążeń dodatkowo potrzebny jest mały klucz widełkowy SW 17. Klucz płaski SW65/SW17 jest wystarczająco kompaktowy, aby używać go podczas prac wykonywanych bezpośrednio przy podłodze, i wystarczająco długi, aby przy dokręcaniu śrub skutecznie wykorzystywać efekt dźwigni.
Na drugim końcu klucza płaskiego SW65/SW17 znajduje się duży otwór SW 65 służący do montowania rolki podnoszonej D62 (0.0.674.53). Dzięki temu do wykonania wszystkich koniecznych prac potrzebne jest tylko jedno narzędzie.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 11.0
21040101
eCl@ss 7.1
21049101
UNSPSC 7.0
27111714
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Kod taryfy celnej
82041100