Blacha węzła 8, zestaw
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Blacha węzła, St, ocynk.
4 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x16, St, ocynk.
4 wpusty przesuwne V 8 St M8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.708.01 |
|---|---|
| moment | M = 25 Nm |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 184 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Dzięki swojej dużej rozpiętości płytka do blachy węzła pozwala na dodatkową kompensację obciążeń momentowych w punktach połączeń wózków transportowych, regałów lub ram maszynowych.
Blachy węzła służą do zabezpieczenia istniejących łączników, montowane są od zewnątrz bez konieczności obróbki i wkręcane są w rowek 8. Dzięki wpuszczonym otworom powierzchnia jest wykończona i nie ma wystających śrub, które mogą stanowić ryzyko obrażeń.
Wskazówka: Zestawy blach węzła item nie są materiałem zastępczym dla skręcanych zestawów łączników.
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj połączenia: Uniwersalny | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj połączenia: Uniwersalny | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 160 mm | Wymiar Y: 40 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kontur: | Otwór przelotowy: ✓ | Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: ✓ | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: W kształcie litery T | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 120 mm | |
| Rodzaj połączenia: Na krzyż | Kontur: | Otwór przelotowy: X | Wymiar X: 200 mm | Wymiar Y: 200 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098