Konsola X 6-8

0.0.496.01


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

kątownik, GD-Zn, białe aluminium
zaślepka, PA-GF, kolor szary
wpust przesuwny V 8 St M6, ocynkowany
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x20, St, ocynkowana
podkładka ISO 7089 - 6 - 200 HV, ocynkowana
śruba z łbem kulistym ISO 7380-M6x16, St, ocynkowana
podkładka 10,5x10,5x1,3, St, ocynkowana
element napinający, GD-Zn, białe aluminium
nakładka, PUR, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.496.01
typoszeregTyposzereg X
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 198 g
siła max.Fmax. = 80 N
JOP1 zestaw

Opis

Konsola X 6-8 funkcjonuje jako wspornik dla szklanych półek lub innych stabilnych elementów. Docisk elementu powierzchniowego od spodu pozwala na przytwierdzenie półki do konstrukcji profilowej typoszeregu 6 lub 8 jako samonośnej. Konsola 6-8 odpowiada formą wyrazistym konturom profili X.
Należy uwzględnić obciążalność półki oraz podaną wytrzymałość konsoli: obciążenie całkowite odnosi się do podanych odstępów pomiędzy wspornikami przy równomiernie rozłożonym obciążeniu!
Konsole X 6-8 stosowane są do mocowania elementów powierzchniowych o grubości od 4 do 10 mm.
Moment dokręcający śruby zaciskowej nie może przekroczyć 3 Nm.
Mocowanie konsoli X 6-8 w rowku profilu 8 następuje poprzez połączenie śrubowe z wykorzystaniem dołączonego wpustu przesuwnego 8. Przy użyciu konsoli X 6-8 z profilami typoszeregu 6 należy wykorzystać wpust przesuwny 6 St M6 (0.0.419.40) i śrubę z łbem kulistym M6x14 (0.0.417.26).  
Dopuszczalna głębokość półki wynosi lmax. = 200 mm przy obciążeniu Fmax. = 80 N.
Odstęp pomiędzy dwoma konsolami nie powinien przekraczać 500 mm.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
79070000