Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Profil kanałowy U 160x160 SE lub U 160x80 SE, Al, anod.
1 (Pokrywa) do profilu nośnego 160, Al, anod.
2 przepusty 160 ze szczotką uszczelniającą
Materiał mocujący
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.678.33 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 8,272 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Korytka E dostępne są w przekroju 160 x 80 mm i 160 x 160 mm w odpowiedniej szerokości oraz w formie gotowej do montażu na stołach roboczych item. W połączeniu z nadstawkami K56 ze zintegrowanym kanałem kablowym (0.0.670.72) kabel można poprowadzić w osłonie aż do korytka. Dowolnie regulowany przepust z pokrywą 160 i szczotką uszczelniającą (0.0.665.12) umożliwia czyste i bezpieczne wyprowadzenie kabli na poziomie stołu.
Aby zapewnić bezpieczne przejście korytka kablowego do podłogi, po obu stronach przewidziane jest mocowanie kanału elastycznego E (0.0.635.78).
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30101806
UNSPSC 9.0
30101806
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
Kod taryfy celnej
76042990