Kanał kablowy E

0.0.635.78


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 kanał elastyczny 55x25, PP, białe aluminium kolor zbliż. do RAL 9006
1 płytka podłogowa, białe aluminium kolor zbliż. do RAL 9006  

Właściwości

Numer artykułu0.0.635.78
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 605 g
JOP1 sztuka

Opis

Luźne przewody w przestrzeni roboczej nie stanowią już żadnego niebezpieczeństwa! Kanał kablowy E służy do łączenia korytka kablowego na stanowisku pracy z płytką podłogową w sposób elastyczny i uporządkowany. Przewody do transmisji danych oraz kable elektryczne można ułożyć w dwóch różnych komorach. Łączna długość kanału łącznie z płytką podłogową wynosi 110 cm; taka długość umożliwia bezproblemową zmianę wysokości blatu roboczego za pomocą elektrycznej regulacji.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39269097