Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki, St, czarne
2 osłony St, czarne
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M3x6, St, czarne
8 podkładek DIN 125-3,2, St, czarne
8 nakrętek sześciokątnych DIN 934-M3, St, czarne
8 śrub do mocowania blachy DIN 7982-4,2x16, St, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.98 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 540 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zaślepki posiadają otwory przepustowe na kable i wtyczki, które w przypadku ich niewykorzystania mogą zostać zamknięte odpowiednią osłoną.
Zaślepki dostarczane są parami.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098