Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.474.70 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 34 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Otwory te pozwalają na wyprowadzenie przewodów z wanny.
Ustalenie położenia profili względem siebie następuje poprzez śruby zaślepki KW.
Rowki profili 5 w profilach nośnych i ściennych KW umożliwiają wykorzystanie wpustów przesuwnych 5 (rozdz. 3.1 Wpusty przesuwne) do mocowania elementów konstrukcyjnych wewnątrz koryta.
Działająca na zatrzask blokada 160 KW gwarantuje odpowiednią stabilność korytka kablowego mimo dużego otworu w pokrywie (dwie sztuki na każdy metr).
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
39269097