Korytko kablowe E, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

0.0.677.86

* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

5 segmentów, PA
2 zaślepki, PA
Elementy mocujące

Właściwości

typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 1,23 kg
JOP1 zestaw
materiałPA
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Ułożenie kabli to pestka: Korytko kablowe E oferuje dużo miejsca na przewody, zasilacze oraz listwy zasilające. Budowa modułowa pozwala na tworzenie zestawów korytek kablowych - również w sposób segmentowy.
Korytko kablowe E otwiera się na dwie strony, co bardzo ułatwia układanie przewodów. Kable i przewody można wyprowadzić z korytka pod spodem lub przez biegnącą na całej długości szczelinę między blatem a korytkiem.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39259020