Dane techniczne
Zakres dostawy
31 segmentów, PA
1 Element mocujący do korytka kablowego, PA
1 Płytka mocująca elementów jezdno-wsporczych, PA/St
Właściwości
| typoszereg | System stanowisk pracy |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 0,97 kg |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
39259020