Dane techniczne
Zakres dostawy
1 pokrywa z zapadką, ABS
1 zawieszka, St
1 pojemnik, PVC powlekana tkanina
2 śruby z łbem kolistym Spax M6x25
2 śruby z łbem kolistym ISO 7380-M6x16
2 wpusty przesuwne V 8 St M6, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.66 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 2,5 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Pojemnik na odpady o dużej wytrzymałości nadaje się do przechowywania odrzuconych wyrobów lub części przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Na odpady polecamy użyć dodatkowego worka na śmieci (zalecana minimalna wielkość: 35l, 69x55 cm). Aby wyczyścić worek wewnętrzny, można go w łatwy sposób wyjąć.
Bezpieczny w razie kolizji: Elastyczny materiał podda się pod wpływem uderzenia.
Uniwersalne mocowanie pozwala na przytwierdzenie pojemnika na odpady również do regałów jezdnych, do rowka 8 lub konstrukcji D30.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Kod taryfy celnej
39249000