Kraty
100 2470
100 970
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
pręt stalowy (pręty proste)
zespawana, cynkowana galwanicznie
grubość pręta: 3,8 mm
szerokość oczek: 40 mm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.428.38 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga powierzchni specjalnych | m = 5,1 kg/m2 |
JOP | przycięcie max. 2470x970 mm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (nickel-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 1970 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel | Colour: Black | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Bright zinc-plated | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 0 ... 999999 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
Kod taryfy celnej
73143100
Kraty
100 2470
100 970
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe