Kraty


Wybrany wariant
Krata stalowa 3,8mm 40x40, ocynk. (0.0.483.64)
Krata stalowa 3,8mm 40x40, ocynk.
0.0.483.64
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

pręt stalowy (pręty proste)
zespawana, cynkowana galwanicznie
grubość pręta: 3,8 mm
szerokość oczek: 40 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.483.64
właściwośćocynk.
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 5,1 kg/m2
JOP1 sztuka ok. 2500x1000 mm

Opis

Kraty stalowe charakteryzują się bardzo dużą stabilnością i sztywnością. Aby je połączyć, potrzebna jest jedynie lekka rama.
Dzięki ocynkowanej powłoce kraty stalowe są odporne na korozję.
Krata prętowa w kolorze czarnym jest dodatkowo fabrycznie powlekana proszkowo po obu stronach.
Pręty są spawane w każdym miejscu, w którym się krzyżują, w związku z czym kraty się nie zahaczają o siebie.
W celu zwiększenia odporności spawanej kraty na korozję lub jej oznakowania można ją poddać powlekaniu proszkowemu, lakierowaniu itd.

Wskazówka dotycząca przycinania krat falistych ze stali:
z uwagi na zachowanie się materiału, w trakcie cięcia obowiązują tolerancje przycinania wg klasy c normy DIN ISO 2768.

Warianty

Sortuj wg

Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Unité de livraison:  découpeLongueur:  150 ... 2970
Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Unité de livraison:  découpeLongueur:  150 ... 2970
Matériau:  Aluminium (naturel)Couleur:  aluminium naturel aluminium naturelSécurité ESD:  Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  découpeLongueur:  150 ... 2970
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  découpeLongueur:  150 ... 2970
Matériau:  Acier (nickelé)Couleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  découpeLongueur:  150 ... 2970
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  XUnité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 2470
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000
Matériau:  Acier zinguéCouleur:  zingué zinguéSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2500
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 2000
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2008
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  958
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2008
Matériau:  AcierCouleur:  noir noirSécurité ESD:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  958

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35010203
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
UNSPSC 9.0
30103201
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
Kod taryfy celnej
73143100