Mocowanie przegubu kulowego
Dane techniczne
Zakres dostawy
kula, GD-Al, RAL9006 białe aluminium
śruba z łbem walcowym M8x40, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.610.95 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 55 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
- kula 40x40 do połączenia z profilami 8 o przekroju prostokątnym
- kula D40 do połączenia z profilami 8 D40 (o przekroju okrągłym)
Warianty
Sortuj wg
| Kontur: | |
| Kontur: |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 9.0
31101501
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Kod taryfy celnej
83024900