Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.007.12 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 300 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo |
odległość klucz. | s = SW8 |
Opis
Do połączeń śrubowych zestawów łączników automatycznych 8 N stosowany jest specjalny klucz imbusowy SW5 NO.
Warianty
Sortuj wg
Key width: 6 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 8 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 5 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 3 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 4 A/F | Design: Standard | Line: - | |
Key width: 5 A/F | Design: Short | Line: 8 |
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Kod taryfy celnej
82054000