Dane techniczne
Zakres dostawy
1 łącznik narożny 8 40x40, GD-Al, białe aluminium zbliż. do RAL 9006
1 oś, St, ocynk.
1 rolka, PA6, k. czarny
2 podkładki sprężynowe, St, ocynk.
2 tuleje 2 mm, Al, k. natur.
1 tuleja 6 mm, Al, k. natur.
1 wkład, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x22, St, ocynk.
2 podkładki, St, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x8, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.719.44 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 221 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | F = 150 N |
Opis
W zależność od pozycji rolki w łączniku element drzwiowy umieszczony jest centralnie nad rowkiem prowadnicy lub jest przesunięty. W ten sposób można dopasować odległość między dwiema parami drzwi przesuwnych w równolegle biegnących rowkach 8.
Otwieranie i zamykanie umożliwia zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 (0.0.723.87) z możliwością zamknięcia, który pełni jednocześnie funkcję uchwytu. Istnieje również możliwość zastosowania uchwytu item oraz zamka magnetycznego do drzwi przesuwnych 8 (0.0.718.40).
Drzwi przesuwne bez segmentu stałego można otwierać i zamykać od prawej i lewej strony. W tym celu montuje się w przednim segmencie drzwiowym zamek do drzwi przesuwnych 8 (0.0.715.40), a przy tylnych drzwiach przesuwnych zamek do drzwi przesuwnych 8 40x40 (0.0.723.87) w połączeniu z profilem obudowy 8 40x40 (0.0.707.73).
Istnieje również możliwość zastosowania uchwytów item oraz zamków magnetycznych do drzwi przesuwnych 8 item (0.0.718.40).
Obie pary drzwi przesuwnych można zamknąć za pomocą zamka do drzwi przesuwnych 8 (0.0.715.40). Istnieje również możliwość zastosowania uchwytów item oraz zamków magnetycznych do drzwi przesuwnych 8 item (0.0.718.40).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73083000