Łącznik pozycjonujący 8, zestaw, kolor czarny

0.0.474.44


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.474.44
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 71 g
JOP1 zestaw
materiałGD-Zn
Kolorkolor czarny

Opis

Zestaw łącznika pozycjonującego 8 służy do tworzenia połączenia kątowego o ustalonym położeniu dwóch profili, których rowki usytuowane są naprzeciw siebie.
Może on również służyć do połączenia profilu od strony czołowej z innym profilem od strony rowka.
Połówki zestawu łącznika pozycjonującego 8 znajdują się pomiędzy łączonymi profilami.
Do połączenia śrubowego zestawu łącznika pozycjonującego 8 może zostać użyta przelotowo również dźwignia zaciskowa, która ułatwia jego przestawienie.
Kąt krzyżowania się profili może zostać wybrany w 5° przedziałach. Zazębianie się połówek łącznika zapewnia odpowiednie położenie kątowe.
Przy obciążeniu zestawu łącznika pozycjonującego momentem M > 10 Nm obydwie połówki muszą zostać okołkowane. Dopuszczalne obciążenie wynosi MBmax. = 20 Nm.
Zamocowanie do elementów powierzchniowych wymaga usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego.
Położenie otworów pod kołki ustalające w elementach powierzchniowych i profilach.
Łącznik posiada już wykonane otwory pod okołkowanie (⌀ 5,8 mm).
Zamocowanie do elementów powierzchniowych wymaga usunięcia zabezpieczenia antyrotacyjnego.
Położenie otworów pod kołki ustalające w elementach powierzchniowych i profilach.
Łącznik posiada już wykonane otwory pod okołkowanie (⌀ 5,8 mm).
Dwa profile typoszeregu 8 zostają połączone za pomocą śruby ISO 7380-M8x25, podkładki DIN 125-8,4 oraz wpustu przesuwnego 8 St M8.
W celu dokręcenia śruby łączącej należy w jednym z profili wykonać w odpowiednim miejscu otwór przelotowy dla śrubokręta.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000