Zestaw łącznika uniwersalnego
Dane techniczne
Zakres dostawy
Łącznik uniwersalny 10, St, nierdzewny
Śruba z łbem kulistym ISO 7380-M10x40, St, ocynk
Wpust przesuwny 10 St M10, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.632.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga [g] | m = 97,4 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 46 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 10 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 12 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 10 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 6 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 5 | druga seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (nierdzewna) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: obustronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Pod kątem prostym | Kształt konstrukcji: jednostronny | |
Seria: 8 | druga seria: keine | Materiał: Stal (ocynk.) | Rodzaj połączenia: Na styk | Kształt konstrukcji: jednostronny |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200