Zestaw łącznika uniwersalnego


Wybrany wariant
Łącznik uniwersalny 12, ocynk. (0.0.003.57)
Łącznik uniwersalny 12, ocynk.
0.0.003.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

łącznik uniwersalny 12, GD-Zn
śruba z łbem cylindrycznym DIN 7984-M12x45, St, ocynk
podkładka DIN 433-13, St, ocynk
wpust przesuwny 12 St M12, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.003.57
typoszeregTyposzereg 12
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 155 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 60 Nm

Opis

Zestaw łącznika standardowego 12, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 12 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie, przekręcenie i zgięcie, zabezpieczając je równocześnie przed przekręceniem.
W każdej chwili można zamocować profil lub go przesunąć. Łącznik uniwersalny wykonany z ciśnieniowego odlewu cynkowego wymaga wykonania otworu montażowego.
Dzięki uniwersalnym zestawom łączników profile mogą być doposażane lub przenoszone w istniejących konstrukcjach.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  Both sides

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200