item
Zestaw łącznika uniwersalnego

Zestaw łącznika uniwersalnego


Zobacz wszystkie 27 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łączniki uniwersalne 6, GD-Zn
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M6x22, St, ocynk.
1 wpust V 6 St 2xM6-28, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.686.81
typoszereg Typoszereg 6
właściwość ocynk.
ESD Odporność na ESD = Tak
waga [g] m = 38 g
JOP 1 zestaw

Opis

Zestaw łącznika standardowego 6 30 item służy do łączenia dwóch profili 6 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie, przekręcenie i zgięcie, zabezpieczając je równocześnie przed przekręceniem. Wpust z dwoma gwintami ułatwia mocowanie obu łączników uniwersalnych o wymiarze rastrowym 30 mm.
W każdej chwili można zamocować profil lub go przesunąć. Łącznik uniwersalny wykonany z ciśnieniowego odlewu cynkowego wymaga wykonania otworu montażowego.
Łączniki uniwersalne należy zasadniczo stosować parami. Aby przyspieszyć montaż, dostępne są również zestawy z dwoma łącznikami uniwersalnymi i wpustem z dwoma gwintami, które pasują do różnych wariantów profili.
Dzięki uniwersalnym zestawom łączników profile mogą być doposażane lub przenoszone w istniejących konstrukcjach.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  12 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  10 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  6 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  5 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  5 zweite Baureihe:  8 Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  beidseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Bauform:  einseitig
Baureihe:  8 zweite Baureihe:  keine Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Stoßend Bauform:  einseitig

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200