Lampa 36W, 230V
0.0.647.97
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Wyłącznik
1 Świetlówka kompaktowa 36W
1 Statecznik elektroniczny
1 Przewód zasilający z wtyczką Schuko, dł. = 3 m
1 Podkładka zabezpieczająca, PMMA
2 uchwyty wychylne, St
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym M8x14, St, ocynk.
2 podkładki DIN 125-8,4, St, ocynk.
Instrukcja obsługi i montażu
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.647.97 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,9 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85393190
Lampa 36W, 230V
0.0.647.97
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.