Lampa LED


Wybrany wariant
Lampa LED 30W 80x32x550 (0.0.659.96)
Lampa LED 30W 80x32x550
0.0.659.96
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Aluminiowa obudowa
Wyłącznik, 2 poziomy, 50/100%
Elementy mocujące
Napięcie przyłączeniowe: 24V DC poprzez gniazdo systemowe
Klasa ochrony: III
Moc: Lampa LED 30 W
Współczynnik oddawania barw Ra > 90
Temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (neutralne, białe światło)

Właściwości

Numer artykułu0.0.659.96
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 1,7 kg
JOP1 zestaw

Opis

Nowoczesne lampy LED przyczyniają się do większej wydajności i mniejszego zmęczenia pracowników. Siatka paraboliczna w połączeniu z płytką dyfuzora generuje równomiernie rozłożone i nie oślepiające światło.
Dzięki najnowocześniejszej technologii LED można uzyskać optymalne oświetlenie gwarantujące minimalne zużycie energii elektrycznej. Natężenie światło można regulować nie tylko za pomocą wbudowanego włącznika z dwoma stopniami mocy, ale także opcjonalnego bezprzewodowego regulatora oświetlenia LED.
Oprócz dostępnego gotowego do podłączenia zestawu oświetleniowego LED 30 W można stworzyć także własne systemy oświetleniowe, wykorzystując do tego akcesoria, np. transformatory, piloty, rozdzielacze i przewody.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).
Rozłożenie mocy oświetleniowej [odstęp 900 mm]
1500 luksów

Warianty

Sortuj wg

Puissance:  30 wattsLongueur:  550 mm
Puissance:  15 wattsLongueur:  300 mm
Puissance:  20 wattsLongueur:  600 mm
Puissance:  30 wattsLongueur:  850 mm
Puissance:  40 wattsLongueur:  1100 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
94054239