Lampa maszynowa LED


Wybrany wariant
Lampa maszynowa LED 5W 25x20x120 (0.0.660.30)
Lampa maszynowa LED 5W 25x20x120
0.0.660.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa aluminiowa IP67
elementy mocujące
napięcie przyłączeniowe: 24V DC
klasa ochrony: III
moc: 5 W lampa LED
łącznik wtykowy M8
współczynnik oddawania barw Ra ≈ 85
temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (barwa neutralna biała)

Właściwości

Numer artykułu0.0.660.30
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 189 g
JOP1 zestaw

Opis

Każda maszyna potrzebuje światła. Lampa maszynowa dostępna jest w pięciu rozmiarach. Z jej pomocą można oświetlić nawet najdalszy kąt i nawet największą kabinę. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 67 lampy mogą być stosowane także w bardzo trudnych warunkach. Bezpieczne mocowanie zapewnione jest przez rowek profila 8. Przy projektowaniu stanowiska roboczego lampa maszynowa zapewnia niezajmujące wiele miejsca, uzupełniające oświetlenie powierzchni stolika.
Stosowanie najnowszej generacji diod LED pozwala osiągnąć znaczną oszczędność energii. Dopasowane przewody i transformatory elektroniczne są dostępne jako akcesoria. Przemyślany system zasilania elektrycznego, elementów sterowania, przewodów i rozdzielaczy umożliwia indywidualną konfigurację żądanych warunków świetlnych wraz ze ściemnianiem.
Dane techniczne dotyczące poszczególnych wariantów lamp są publikowane na stronach produktów na naszej witrynie www.item24.pl.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).
Rozłożenie mocy oświetleniowej [odstęp 500 mm]

Warianty

Sortuj wg

Power:  5 WattLength:  120 mm
Power:  6 WattLength:  240 mm
Power:  12 WattLength:  415 mm
Power:  18 WattLength:  590 mm
Power:  24 WattLength:  765 mm
Power:  30 WattLength:  940 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200