Płytka łącząca


Wybrany wariant
Płytka łącząca 8 2V 120x40 (0.0.728.24)
Płytka łącząca 8 2V 120x40
0.0.728.24
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 płytka łącząca 120x40, GD-Al, k. natur.
3 wkładki, GD-Zn, ocynk.
3 wpusty przesuwne 8 St M8, St, ocynk.
3 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M8x18, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.24
momentM = 25 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 162 g
JOP1 zestaw

Opis

Płytka łącząca 8 2V 120x40 posiada trzy wkładki z zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym. Można je indywidualnie ustawiać co 90° lub obracać. Pozwala to na dopasowanie zabezpieczenia przeciwrotacyjnego płytki do rowków profilowych 8. Obrócenie wkładki tworzy płaską powierzchnię dolną.
Płytka może łączyć do trzech profili 8 lub wzmacniać istniejące połączenia profilowe. Możliwe są również zastosowania mieszane do mocowania elementów powierzchniowych lub kanałów kablowych do konstrukcji profilowych. Wytrzymałą płytkę można również przymocować do strony czołowej profilu poprzez wkręcenie jej do otworów rdzeniowych.
Aby indywidualnie wyregulować zabezpieczenie przed przekręceniem, należy użyć śrubokrętu i z jego pomocą wyregulować wkładki z tyłu płytki łączącej.

Warianty

Sortuj wg

Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  Typ připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  5Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  6Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Spékaná ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  10Materiál:  Nerezová ocelBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Pravoúhlé
Řada:  8Materiál:  OcelBarva:  Bílý hliník Bílý hliníkS ochranou proti elektrostatickému výboji:  XTyp připojení:  Paralelní

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169910