Płytka łącząca
Dane techniczne
Zakres dostawy
Automatyczna płytka mocująca 8 80x40, GD-Al, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
2 automatyczne śruby rowokowe M8x11, ocynk. St
2 nakrętki wpuszczane M8x6, ocynk. St
2 zaślepki 8 D20, PA-GF, szary zbliżony do RAL 7042
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.642.53 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 88 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wystarczy je osadzić, a wstępnie zamontowane śruby znajdują się od razu w odpowiednim miejscu. Wystarczy je dokręcić, a profile dzięki śrubom z rowkiem będą przymocowane bez dodatkowych wpustów. Nie ma potrzeby wykonywania gwintów lub obrabiania profili. Łączniki mogą być montowane w dowolnym miejscu rowka 8 i nadają się do wielokrotnego użytku. To idealne rozwiązanie, gdy konstrukcje są używane tylko tymczasowo lub gdy liczy się szybki montaż.
Zestawy płytek mocujących automatycznych opierają się na profilach i dzięki dużej rozpiętości podparcia bardzo dobrze kompensują obciążenia momentem. Zestawy kątowników automatycznych mieszczą się w obrysie ramy i mogą wzmacniać prostopadłe połączenia profili także na późniejszym etapie.
Po dokręceniu nakrętki gotowe jest najszybsze dotąd złącze profili.
Zalecany moment dokręcający: 20 Nm
Obciążalność musi zostać sprawdzona dla obu czynników.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: ✓ | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 5 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 6 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Sintered steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 10 | Material: Stainless steel | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Parallel | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Die-cast aluminium | Colour: Aluminium, natural | ESD-safe: X | Connection type: Right angled | |
| Line: 8 | Material: Steel | Colour: White aluminium | ESD-safe: X | Connection type: Parallel |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900


Aluminium, natural










White aluminium