Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.724.18 |
|---|---|
| Napięcie robocze | 24 V DC |
| możliwość ściemniania | Tak |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 98 g |
| Temperatura otoczenia (w hali) | -10 °C … +45 °C |
| Stopień ochrony | IP 53 |
| żywotność | 50.000 h (L80/B10) |
| Moc LED | 14,4 W/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| Type designation | PNP |
Opis
Taśma LED przełącza potencjał dodatni na swoje wejścia.
Potencjał ujemny:
Taśma LED przełącza potencjał ujemny na swoje wejścia.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Length: 1 m | Switching: NPN | |
| Length: 2 m | Switching: NPN | |
| Length: 1 m | Switching: PNP | |
| Length: 2 m | Switching: PNP |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395100