Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, z blachy stalowej, ocynkowana
Oś koła ułożyskowana kulowo
Osłona boczna
Korpus kół z PA
Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.667.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 1,3 kg |
JOP | 1 sztuka |
Nośność | 160 kg/rolka |
Opis
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Warianty
Sortuj wg
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double à l’avant | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: sans | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Blocage directionnel: double | Sécurité ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000