Rolka kierunkowa 140x110
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa, St, ocynk
1 oś obrotowa ułożyskowana kulowo (w rolkach skrętnych); oś koła ułożyskowana kulowo
1 korpus kół, Al; okładzina, PU, 75 Sh A, zielona
Wskazówka techniczna
nośność 600 kg/rolkę przy maks. 4 km/h
nośność 280 kg/rolkę przy maks. 6 km/h
nośność 200 kg/rolkę przy maks. 10 km/h
nośność 500 kg/rolkę przy maks. 16 km/h, przesuw bez przeszkód
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.697.83 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,7 kg |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Seria rolek PU przeznaczona jest dla prędkości do maks. 16km/h. Dostępne są rolki skrętne, rolki skrętne z podwójną blokadą oraz rolki jezdne. Maksymalna wytrzymałość rolki wynosi 600 kg. Nośność w trakcie eksploatacji zależy od prędkości i została sprawdzona zgodnie z DIN EN 12532 i DIN EN 12533.
Rolki można przykręcić bezpośrednio w rowkach ramy nośnej dzięki szerokiej płycie przykręcanej z czterema otworami. Montaż ułatwia zestaw montażowy 8 dla rolek skrętnych/ jezdnych 140x110 (0.0.670.18). Aby umożliwić ruch w pozycji na wprost, rolki skrętne D200 PU 140x110 można doposażyć w dodatkową blokadę (0.0.670.48) i tymczasowo przekształcić w rolki jezdne.
Warianty
Sortuj wg
Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: dvojitá vpředu | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000
Rolka kierunkowa 140x110
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.