Libella 8 D20

0.0.672.96


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Libella D20z14 M5, kolor naturalny
Wpust V 8 St M5, ocynk
Sworzeń gwintowany DIN 913 M5x16, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.672.96
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 22,3 g
JOP1 zestaw

Opis

I wszystko wraca do pionu! Libella item ułatwia sprawdzanie wypoziomowania profili. Dzięki niej można w łatwy sposób sprawdzić wypoziomowanie mobilnych stacji roboczych, a w razie potrzeby wyregulować ich wysokość za pomocą nóżek. Libellę wkręca się w rowek i dlatego w trakcie regulacji mobilnych stacji użycie dodatkowej poziomnicy nie jest już konieczne.
Ciekawostka: Pojęcie "libella" pochodzi od łacińskiego słowa "libra", które znaczy „mała waga“.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21160115
eCl@ss 4.0
21031201
eCl@ss 4.1
21031201
eCl@ss 5.0
21160108
eCl@ss 5.1
21160108
UNSPSC 7.0
27111802
UNSPSC 9.0
27111802
eCl@ss 6.0.1
21160108
eCl@ss 7.1
21160115
eCl@ss 11.0
21160115
Kod taryfy celnej
90318020