Prowadnica liniowa LRE KGT
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.668.10 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 13,83 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 202,12 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 220,68 cm4 |
| Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
| Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 2000 N |
| Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 1300 N |
| Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 880 N |
| waga | m = 8,275 kg |
| waga | m = 12,569 kg/m |
| Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0 kg/m |
| Sprawność | . = 0,85 |
| maks. prędkość | do 1 m/s |
| JOP | 1 sztuka |
| Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 8,275 kg |
| Wymiar na mm skoku | m2 = 12,569 g/mm |
| Max. przyspieszenie | amax = 5 m/s2 |
| maks. prędkość | Vmax = 1 m/s |
| Dokładność powtarzania | . = 0,05 mm |
| Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 323,8 kg mm2 |
| Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 10,1 kg mm2/kg |
| Moment bezwładności na m skoku | JH = 84,4 kg mm2/m |
| max. skok | Hmax = 2687 mm |
| Maksymalny moment napędowy | . = 7,5 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 39 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi y | My max = 35 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 52 Nm |
| sprawność | smin = 76,5 mm |
| Rozpiętość przy Fy maks. | . = 2200 mm |
| Rozpiętość przy Fz maks. | . = 2500 mm |
| długość skoku | h = 20 mm/obr |
| sprawność | η = 85 % |
| moment oporu wg osi x | Wx = 48,6 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 54,93 cm3 |
Opis
v = pionowa pozycja montażowa
Warianty
Sortuj wg
| Führungsart: Welle D10 | Spindelsteigung: 5 mm | |
| Führungsart: Welle D10 | Spindelsteigung: 20 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Spindelsteigung: 5 mm | |
| Führungsart: Welle D14 | Spindelsteigung: 20 mm |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 11.0
23301702
Kod taryfy celnej
84879090