Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.663.32 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
moment skrętności dla powierzchni | It = 128,4 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 187,7 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 187,7 cm4 |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 870 N |
Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 1300 N |
Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 880 N |
waga [kg] | m = 7,801 kg |
waga długości specjalnych [g/mm] | m = 9,101 g/mm |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 9,101 kg/m |
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0,123 kg/m |
Sprawność | . = 1 |
JOP | 1 sztuka |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 7,801 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 9,101 g/mm |
Max. przyspieszenie | amax = 10 m/s2 |
maks. prędkość | Vmax = 10 m/s |
Dokładność powtarzania | . = 0,15 mm |
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 1816,5 kg mm2 |
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 569,9 kg mm2/kg |
Moment bezwładności na m skoku | JH = 70,3 kg mm2/m |
max. skok | Hmax = 5760 mm |
Maksymalny moment napędowy | . = 20 Nm |
Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 39 Nm |
Maksymalny moment wokół osi y | My max = 35 Nm |
Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 52 Nm |
Moment tarcia | . = 0,9 Nm |
sprawność | smin = 40 mm |
Rozpiętość przy Fy maks. | . = 2100 mm |
Rozpiętość przy Fz maks. | . = 2500 mm |
długość skoku | h = 150 mm/obr |
moment oporu wg osi x | Wx = 46,92 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 46,92 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Długość skoku: 1 ... 2828 | Wysokość profilu: 60 mm | Szerokość profilu: 20 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D6 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5760 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 40 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5760 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D10 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5760 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 40 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5760 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5760 | Wysokość profilu: 120 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5820 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 40 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5820 | Wysokość profilu: 80 | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5820 | Wysokość profilu: 120 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D14 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5620 | Wysokość profilu: 120 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5620 | Wysokość profilu: 200 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5620 | Wysokość profilu: 120 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 | |
Seria: 8 | Długość skoku: 1 ... 5620 | Wysokość profilu: 200 mm | Szerokość profilu: 80 mm | Rodzaj prowadnicy: Wałek D25 |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090