Prowadnica liniowa LRE ZS


Wybrany wariant
Prowadnica liniowa LRE 8 D14 80x40 ZS (0.0.664.28)
Prowadnica liniowa LRE 8 D14 80x40 ZS
0.0.664.28
Zobacz wszystkie
skonfiguruj teraz
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.28
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
moment skrętności dla powierzchniIt = 18,83 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 101,19 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 26,87 cm4
Wymiary podstawowem = m1 + H * m2
Maksymalne obciążenie roboczeFx max = 1000 N
Siła maksymalna w kierunku yFy max = 2400 N
Siła maksymalna w kierunku zFz max = 1600 N
wagam = 7,474 kg
wagam = 8,246 kg/m
Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch)mlz = 0 kg/m
Sprawność. = 1
maks. prędkośćdo 3 m/s
JOP1 sztuka
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm)m1 = 7,474 kg
Wymiar na mm skokum2 = 8,246 g/mm
Max. przyspieszenieamax  = 5 m/s2
maks. prędkośćVmax = 3 m/s
Dokładność powtarzania. = 0,1 mm
Moment bezwładności przy długości skoku 0 mmJ0 = 2494,9 kg mm2
Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowegoJN = 525,2 kg mm2/kg
Moment bezwładności na m skokuJH = 0 kg mm2/m
max. skokHmax = 5678 mm
Maksymalny moment napędowy. = 23 Nm
Maksymalny moment wokół osi xMx max = 40 Nm
Maksymalny moment wokół osi yMy max = 64 Nm
Maksymalny moment wokół osi zMz max = 96 Nm
Moment tarcia. = 1 Nm
sprawnośćsmin = 31 mm
Rozpiętość przy Fy maks..  = 600 mm
Rozpiętość przy Fz maks..  = 1400 mm
długość skokuh = 144 mm/obr
moment oporu wg osi xWx = 25,29 cm3
moment oporu wg osi yWy = 13,44 cm3

Opis

Idealne do transportu pionowego! Prowadnica liniowa LRE 8 D14 80x40 ZS pozycjonuje elementy z powtarzalnością wynoszącą jedynie 0,1 mm, nawet w przypadku bardzo dużych odległości. Dzięki temu, że napęd montowany jest bezpośrednio przy wózku, można w bardzo prosty sposób stworzyć pionową oś ruchu, przy której mocuje się wózek i po której listwa zębata porusza się pionowo. Prowadnica rolki tocznej D14 gwarantuje przy tym przyjęcie dużych sił i momentów obrotowych. Prowadnicę liniową LRE 8 D14 80x40 ZS można stosować również w środowisku narażonym na zanieczyszczenia.
h = pozioma pozycja montażowa
v = pionowa pozycja montażowa
Prędkość posuwu v w zależności od początkowej prędkości obrotowej n (napęd śrubowo-toczny, łańcuchowy, z listwą zębatą)
Siła robocza Fx w zależności od początkowego momentu obrotowego M (napędy śrubowo-toczne, łańcuchowe, z listwą zębatą)

Warianty

Sortuj wg

Materiał, listwa zębata:  Tworzywo sztuczne (POM)Rodzaj prowadnicy:  Wałek D10
Materiał, listwa zębata:  Stal (ocynk.)Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14

Obliczenie obciążenia

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090