Prowadnice liniowe
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.708.77 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
waga | m = 2,25 kg |
JOP | 1 zestaw |
Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 2,3 kg |
Wymiar na mm skoku | m2 = 3,4 g/mm |
Max. przyspieszenie | amax = 15 m/s2 |
maks. prędkość | Vmax = 1 m/s |
max. skok | Hmax = 2816 mm |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Forma slitta: Standard | |
Forma slitta: Slitta a croce |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090
Prowadnice liniowe
* Dane obowiązkowe