Dane techniczne
Zakres dostawy
Profil X 6 60x12, Al, k. natur.
2 zaślepki X 6 60x12, PA-GF, k. szary
8 śrub z łbem walcowym DIN 912-M3x8, St, ocynk.
Właściwości
| typoszereg | Typoszereg 6 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 247 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Standard | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 8 | Kompatibilität: KLE | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: KGT / Linearführung 6 60 | Schlittenform: Kreuzschlitten | |
| Baureihe: 6 | Kompatibilität: Adaptiv | Schlittenform: Kreuzschlitten |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76169990