Dane techniczne
Zakres dostawy
profil X 6 60x12, Al, w kolorze naturalnym
2 zaślepki X 6 60x12, PA-GF, kolor szary
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x25, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-6,4, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.25 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 275 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Standardowy | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Standardowy | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KGT / Prowadnica liniowa 6 60 | Kształt wózka: Standardowy | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
Seria: 8 | Kompatybilność: KLE | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
Seria: 6 | Kompatybilność: KGT / Prowadnica liniowa 6 60 | Kształt wózka: Wózki krzyżowe | |
Seria: 6 | Kompatybilność: Adaptacyjny | Kształt wózka: Wózki krzyżowe |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23050702
Kod taryfy celnej
76169990