Dane techniczne
Zakres dostawy
profil X 8 80x16, Al, w kolorze naturalnym
2 zaślepki 8 80x16, PA-GF, kolor szary
4 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M6x30, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-8,4, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.609.24 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 675 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Do budowy płyt wózka o indywidualnej długości można wykorzystać profile X 6 60x12 (0.0.609.32) lub profile X 8 80x16 (0.0.609.34) z odpowiednimi zaślepkami.
Warianty
Sortuj wg
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Standard | |
Line: 6 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 8 | Compatibility: KLE | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: KGT / Linear Guide 6 60 | Carriage design: Compound slide | |
Line: 6 | Compatibility: Adaptive | Carriage design: Compound slide |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Kod taryfy celnej
76169990