Linka


Wybrany wariant
Linka stalowa D3 izolowana, przezr. (0.0.682.46)
Linka stalowa D3 izolowana, przezr.
0.0.682.46
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA, przezr.

Właściwości

Numer artykułu0.0.682.46
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 22 g/m
JOPprzycięcie max. 100m
materiałSt, nierdz.
Kolorprzezr.

Opis

Linkę ze sztucznych włókien D3 można w łatwy sposób przekierować, dlatego często używana jest w połączeniu z przeciwwagami. Aby proces wprawiania w ruch i przemieszczania rozwiązania Karakuri/LCA połączyć ze sobą w sposób mechaniczny, zaleca się zastosowanie izolowanej linki stalowej D3. Linki i akcesoria można łączyć za pomocą kauszy D12/D3 i karabinka D12-34.
Aby móc wykonać kompaktowe i skuteczne konstrukcje, linki często trzeba prowadzić w różne kierunki. Blok linki D42/D6-12 zapewnia proste i pewne prowadzenie linek. Wysokiej jakości krążek linowy z łożyskiem kulkowym można przykręcić bezpośrednio do profilu, używając do tego tulei dystansowej lub nie. Dołączony do zestawu kątownik blaszany zapobiega zsuwaniu się linki z krążka.
Linki stalowe można połączyć ze sobą za pomocą zacisku do linki drucianej D3 M4x10, co umożliwia precyzyjną regulację. Takie połączenie można w każdej chwili rozłączyć.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Steel
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Steel
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 100000Material:  Plastic (PES)
Delivery unit:  RollLength:  100000 Material:  Plastic (PES)

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
Kod taryfy celnej
73269098