Śruby z łbem soczewkowym


Wybrany wariant
Śruba z ł. Soczewkowym M5x8, ocynk. (8.0.003.07)
Śruba z ł. Soczewkowym M5x8, ocynk.
8.0.003.07
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.003.07
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 2,13 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Gwint:  M4Długość gwintu:  6
Gwint:  M4Długość gwintu:  8
Gwint:  M4Długość gwintu:  10
Gwint:  M4Długość gwintu:  12
Gwint:  M4Długość gwintu:  14
Gwint:  M4Długość gwintu:  16
Gwint:  M4Długość gwintu:  18
Gwint:  M4Długość gwintu:  20
Gwint:  M4Długość gwintu:  22
Gwint:  M4Długość gwintu:  25
Gwint:  M4Długość gwintu:  30
Gwint:  M5Długość gwintu:  8
Gwint:  M5Długość gwintu:  10
Gwint:  M5Długość gwintu:  12
Gwint:  M5Długość gwintu:  14
Gwint:  M5Długość gwintu:  16
Gwint:  M5Długość gwintu:  18
Gwint:  M5Długość gwintu:  20
Gwint:  M5Długość gwintu:  22
Gwint:  M5Długość gwintu:  25
Gwint:  M5Długość gwintu:  30
Gwint:  M6Długość gwintu:  10
Gwint:  M6Długość gwintu:  12
Gwint:  M6Długość gwintu:  14
Gwint:  M6Długość gwintu:  16
Gwint:  M6Długość gwintu:  18
Gwint:  M6Długość gwintu:  20
Gwint:  M6Długość gwintu:  22
Gwint:  M6Długość gwintu:  25
Gwint:  M6Długość gwintu:  30
Gwint:  M6Długość gwintu:  35
Gwint:  M6Długość gwintu:  40
Gwint:  M8Długość gwintu:  10
Gwint:  M8Długość gwintu:  12
Gwint:  M8Długość gwintu:  14
Gwint:  M8Długość gwintu:  16
Gwint:  M8Długość gwintu:  18
Gwint:  M8Długość gwintu:  20
Gwint:  M8Długość gwintu:  22
Gwint:  M8Długość gwintu:  25
Gwint:  M8Długość gwintu:  30
Gwint:  M8Długość gwintu:  35
Gwint:  M8Długość gwintu:  40
Gwint:  M10Długość gwintu:  16
Gwint:  M10Długość gwintu:  20
Gwint:  M10Długość gwintu:  25
Gwint:  M10Długość gwintu:  30
Gwint:  M10Długość gwintu:  35
Gwint:  M10Długość gwintu:  40
Gwint:  M10Długość gwintu:  50
Gwint:  M10Długość gwintu:  60
Gwint:  M12Długość gwintu:  20
Gwint:  M12Długość gwintu:  25
Gwint:  M12Długość gwintu:  30
Gwint:  M12Długość gwintu:  40
Gwint:  M12Długość gwintu:  50
Gwint:  M12Długość gwintu:  60

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568