item
Śruby z łbem soczewkowym

Śruby z łbem soczewkowym


Zobacz wszystkie 57 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 8.0.003.42
właściwość ocynk.
ESD Odporność na ESD = Tak
waga [g] m = 4,14 g
JOP 1 sztuka
materiał St

Warianty

Sortuj wg

Thread:  M4 Thread length:  6
Thread:  M4 Thread length:  8
Thread:  M4 Thread length:  10
Thread:  M4 Thread length:  12
Thread:  M4 Thread length:  14
Thread:  M4 Thread length:  16
Thread:  M4 Thread length:  18
Thread:  M4 Thread length:  20
Thread:  M4 Thread length:  22
Thread:  M4 Thread length:  25
Thread:  M4 Thread length:  30
Thread:  M5 Thread length:  8
Thread:  M5 Thread length:  10
Thread:  M5 Thread length:  12
Thread:  M5 Thread length:  14
Thread:  M5 Thread length:  16
Thread:  M5 Thread length:  18
Thread:  M5 Thread length:  20
Thread:  M5 Thread length:  22
Thread:  M5 Thread length:  25
Thread:  M5 Thread length:  30
Thread:  M6 Thread length:  10
Thread:  M6 Thread length:  12
Thread:  M6 Thread length:  14
Thread:  M6 Thread length:  16
Thread:  M6 Thread length:  18
Thread:  M6 Thread length:  20
Thread:  M6 Thread length:  22
Thread:  M6 Thread length:  25
Thread:  M6 Thread length:  30
Thread:  M6 Thread length:  35
Thread:  M6 Thread length:  40
Thread:  M8 Thread length:  10
Thread:  M8 Thread length:  12
Thread:  M8 Thread length:  14
Thread:  M8 Thread length:  16
Thread:  M8 Thread length:  18
Thread:  M8 Thread length:  20
Thread:  M8 Thread length:  22
Thread:  M8 Thread length:  25
Thread:  M8 Thread length:  30
Thread:  M8 Thread length:  35
Thread:  M8 Thread length:  40
Thread:  M10 Thread length:  16
Thread:  M10 Thread length:  20
Thread:  M10 Thread length:  25
Thread:  M10 Thread length:  30
Thread:  M10 Thread length:  35
Thread:  M10 Thread length:  40
Thread:  M10 Thread length:  50
Thread:  M10 Thread length:  60
Thread:  M12 Thread length:  20
Thread:  M12 Thread length:  25
Thread:  M12 Thread length:  30
Thread:  M12 Thread length:  40
Thread:  M12 Thread length:  50
Thread:  M12 Thread length:  60

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568