Dane techniczne
Zakres dostawy
Korpus napędu, Al, kolor białego aluminium, zbliżony do RAL 9006
płyta przyłączeniowa wózka o regulowanej wysokości, St, w kolorze białego aluminium
koło napędowe ułożyskowane podwójnie kulkowo, z = 18, St
Jeden obrót odpowiada 144 mm
2 krążki filcowe
4 śruby z łbem walcowym DIN 912-M8x20, ocynk.
4 wpusty przesuwne 8 St M8, ciężkie m = 1,5 kg
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.621.69 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 1,5 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090