Listwa zębata 8 narzędzie montażowe
0.0.625.39
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.625.39 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 451 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, nierdz. |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 7.1
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Kod taryfy celnej
82055980
Listwa zębata 8 narzędzie montażowe
0.0.625.39
Na zapytanie