Blacha perforowana
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
surowa (nieodtłuszczona) lub powlekana
średnica oczka = 10 mm podziałka przestawna
DIN 24041; powierzchnia pełnego materiału ok. 60%
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.457.12 |
|---|---|
| właściwość | surowa (nieodtłuszczona) |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga powierzchni specjalnych | m = 4,8 kg/m2 |
| JOP | 1 sztuka wymiar płyty ok. 3000x1500 mm |
| materiał | AlMg3 |
Opis
Blacha perforowana w wersji powlekanej jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.
Warianty
Sortuj wg
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: Aluminium natur | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 50 ... 2970 | Breite: 50 ... 1470 | |
Farbe: schwarz | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Breite: 1500 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 11.0
35070104
UNSPSC 9.0
30103203
UNSPSC 7.0
30103203
eCl@ss 7.1
35020503
Kod taryfy celnej
76061230


Aluminium natur
schwarz