Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Pojemnik D30-8,5, St, ocynk.
1 Podkładka D26, St, ocynk.
1 Magnes D25, nikl.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 6912-M6x12, St, ocynk.
1 Wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.29 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 49 g |
Siła mocowania | 80 N |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Magnes 8 D30-8,5 M6 wkręca się w rowek 8. Za pomocą adaptera 6 D30/R15-2 (0.0.692.05) i pasującego wpustu możliwe jest również zastosowanie magnesu na profilu 6 D30. W tym celu nie trzeba wymieniać śruby.
Wskazówka: Proszę przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących użytkowania magnesów neodymowych.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051110