Odbojnik magnetyczny


Wybrany wariant
Odbojnik magnetyczny do profili zaciskowych 8 32x18 (0.0.669.30)
Odbojnik magnetyczny do profili zaciskowych 8 32x18
0.0.669.30
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

Obudowa, PA-GF, kolor szary
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12, stal, ocynk
Podkładka ISO 7093-1 - 5 - 200 HV, ocynk
Wpust przesuwny V 8 St M4, ocynk
Śruba z łbem płaskim DIN 921-M4x5, stal, ocynk jako płytka przytrzymująca

Właściwości

Numer artykułu0.0.669.30
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 31 g
Siła mocowania40 N
JOP1 zestaw
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

W ten sposób drzwi pozostają zamknięte: Odbojnik magnetyczny do profili zaciskowych 8 32x18 jest ich idealnym uzupełnieniem (profile zaciskowe 8 32x18 0.0.373.67) a rama okien i drzwi są wyjątkowo wąskie. Elementy powierzchniowe mocowane są w rowku profilu za pomocą sprężyn zaciskowych, dzięki czemu nie uderzają o ramę.
Odbojnik magnetyczny łączy się w sposób harmonijny z ramą i sprawia, że drzwi pozostają zamknięte.
Siła zamykania wynosi 40 N.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  grigio grigioGriglia:  40x40 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  nero neroGriglia:  40x40 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  8Seconda serie:  NessunaColore:  grigio grigioGriglia:  32x18 mmTipo scanalatura:  8 mm
Serie:  6Seconda serie:  NessunaColore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Griglia:  30x30 mmTipo scanalatura:  6 mm
Serie:  6Seconda serie:  8Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)Griglia:  30x30 mmTipo scanalatura:  8 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097