Uchwyt magnetyczny
Dane techniczne
Zakres dostawy
Namagnesowana część obudowy 8, PA-GF
2 magnesy 20x5x2, St, nikl.
2 zderzaki magnetyczne 8, nabiegunniki, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M3x10, St, ocynk.
2 nakrętki czworokątne DIN 562-M3, St ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.627.86 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 18 g |
| Siła mocowania | 40 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GF |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
85051110

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 9005 (Jet black)