Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magentyczny 8 Nd, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.687.15
0.0.687.15
Dane techniczne
Zakres dostawy
Magnes, neodym
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.687.15 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 30 g |
Siła mocowania | 3 N |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GB |
Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Po prostu zawiesić: Ferromagnetyczne przedmioty, np. śruby lub narzędzia o wadze do ok. 0,3 kg (w zależności od kształtu), można zamocować w uchwycie magnetycznym 8 Nd. Powierzchnia z tworzywa sztucznego chroni umieszczone w nim narzędzia i profile przed zarysowaniem.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: ![]() | |
Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: ![]() | |
Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: ![]() | |
Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
85051990
Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magentyczny 8 Nd, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.687.15
0.0.687.15