Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magentyczny 8 Nd, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.687.14
0.0.687.14
Dane techniczne
Zakres dostawy
Magnes, neodym
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.687.14 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 30 g |
| Siła mocowania | 3 N |
| JOP | 1 zestaw |
| materiał | PA-GB |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Po prostu zawiesić: Ferromagnetyczne przedmioty, np. śruby lub narzędzia o wadze do ok. 0,3 kg (w zależności od kształtu), można zamocować w uchwycie magnetycznym 8 Nd. Powierzchnia z tworzywa sztucznego chroni umieszczone w nim narzędzia i profile przed zarysowaniem.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
85051990
Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magentyczny 8 Nd, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.687.14
0.0.687.14

RAL 7042 (Traffic grey)
RAL 9005 (Jet black)