Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magnetyczny D30-40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.717.89
0.0.717.89
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.717.89 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 15 g |
| Siła mocowania | 20 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Uchwyt magnetyczny mocuje się na zatrzask, można go również przykręcić. Dzięki swojej powierzchni z tworzywa sztucznego uchwyt zapobiega rysowaniu narzędzi i profilu.
Warianty
Sortuj wg
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, internal | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | |
| Shape: | Installation position: Line 8 groove, external | Colour: RAL 9005 (Jet black) | |
| Shape: | Installation position: Profile Tube D30 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
85051110
Uchwyt magnetyczny
Wybrany wariant

Uchwyt magnetyczny D30-40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.717.89
0.0.717.89
* Dane obowiązkowe

RAL 7042 (Traffic grey)

RAL 9005 (Jet black)